Ligature de câble nature 2,5x96mm ST4

Ligature de câble nature 2,5x96mm ST4

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0601120500

Spécifications

Couleur nature
Dimension mm 2,5 x 96
Faisceau Ø mm max. 1 - 21
Resistance min. à la traction 80
Unité d'emballage 100
Matériel Nylon 6.6
Plage de température -20°C...+85°C
Norme UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (2.7 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?