Ligature de câble nature 2,5x203mm ST8

UE 1000 pc

Ligature de câble nature 2,5x203mm ST8

UE 1000 pc

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 28.06.2024
Numéro d'article 0601122510

Spécifications

Couleur nature
Dimension mm 2,5 x 203
Faisceau Ø mm max. 1 - 52
Resistance min. à la traction 80
Unité d'emballage 1000
Matériel Nylon 6.6
Plage de température -20°C...+85°C
Norme UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (2.7 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?