Ligature de câble nature 2,5x165mm ST5

Ligature de câble nature 2,5x165mm ST5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 28.06.2024
Numéro d'article 0601121000

Spécifications

Couleur nature
Dimension mm 2,5 x 165
Faisceau Ø mm max. 1 - 40
Resistance min. à la traction 80
Unité d'emballage 100
Matériel Nylon 6.6
Plage de température -20°C...+85°C
Norme UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (2.7 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?