Ligature de câble nature 2.4x356mm

TY-RAP avec fermoir en acier

Ligature de câble nature 2.4x356mm

TY-RAP avec fermoir en acier

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61716310

Spécifications

Unité d'emballage 1000
Ligatures de câbles avec fermoir en acier "TY-RAP" Oui
Dimension mm 2,4 x 356
Faisceau Ø mm max. 2 - 102
Ligatures de câbles avec surface d'inscription Non
Plage de température -40°C...+85°C
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matériel Polyamid 6.6 ou Polypropylène avec oxyde en acier, sans halogène, sans silicone
Comportement au feu Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?