H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 DBU
halogen-free, 90°C, fût à 400m
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 4726144K |
---|
Spécifications
Section mm² | 6,00 |
---|---|
Couleur | bleu foncé |
Diamètre extérieure mm | 5.00 |
Tension nominale | 450/750V |
EVA | Oui |
HAR | Oui |
Bobine | Non |
Füt | Oui |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, flammwidrig nach IEC 60332.1-2 |
Fût | 40cm x 40cm, H = 48cm |
Rayon de courbure minimum |
H05Z-K: Selon EN50565-1 4 x Ø pour utilisation normale; 2 x Ø pour utilisation avec flexion H07Z-K: Selon EN 50565-1 Ø ≤ 8 mm: 4 x Ø*/2 x Ø**; 8 < Ø ≤ 12 mm: 5 x Ø*/3 x Ø**; Ø > 12 mm: 6 x Ø*/4 x Ø** |
Plage de température |
Durant l'installation: -5°C...+70°C Installation fixe: -40°C...+70°C |
Tension nominale | H05 Z-K 300/500V - H07 Z-K 450/750V |
Tension d'essai |
H05V-K = 2000V H07V-K = 2500V |
Norme | CENELEC HD 22.9 |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+90°C |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | HAR |
Types de fils | H05/07Z-K Fass |
Sous-catégorie fils | Fils sans halogène |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |