H07Z-K 2,50mm² rouge Eca

sans halogène, 90°C, bobine à 100m

H07Z-K 2,50mm² rouge Eca

sans halogène, 90°C, bobine à 100m

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0104800804

Spécifications

Section mm² 2,50
Couleur rouge
Classe d'incendie CPR Eca
Diamètre extérieure mm 3.80
Tension nominale 450/750V
EVA Oui
HAR Oui
Bobine Oui
Füt Non
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, flammwidrig nach IEC 60332.1-2
Plage de température -15°C...+90°C
Tension nominale H05 Z-K 300/500V - H07 Z-K 450/750V
Tension d'essai H05Z-K = 2500V
H07Z-K = 3500V
Norme CENELEC HD 22.9
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Certification HAR
Types de fils H05/07Z-K Spulen
Sous-catégorie fils Fils sans halogène
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4992

Téléchargements

Fiche technique (82.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?