H07Z-K 1,50mm² vert Eca
sans halogène, 90°C, fût à 1500m
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 4726121K |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Couleur | vert |
Diamètre extérieure mm | 3.10 |
Tension nominale | 450/750V |
Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 2.8 - 3.5 |
Sous-catégorie fils | Fils sans halogène |
Types de fils | H07Z-K Carton |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+90°C |
Certification |
|
Classe d'incendie CPR | Eca |
Tarif douanier | 8544.4992 |