H07RN-F 1x 35,00mm²

Diamètre extérieur: 14.30-15.90mm

H07RN-F 1x 35,00mm²

Diamètre extérieur: 14.30-15.90mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1600193

Spécifications

Section mm² 35,00
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 450/750V
Nombre de conducteurs 1x
Identification du conducteur colorés CENELEC
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 60
Certification
  • HAR
  • CPR
Type de câbles H07RN-F
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
Sous-catégorie câble Câbles en caoutchouc
Forme câble rond
Plage de température -25°C...+60°C
Classe d'incendie CPR Eca
Tarif douanier 8544.4992

Téléchargements

DB1600096EN.pdf (166.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?