Fusible "TRI-ONIC" RK5-TRS 100A/600V

D214202E; taille 34x200/150; UE: 5 pcs.

Fusible "TRI-ONIC" RK5-TRS 100A/600V

D214202E; taille 34x200/150; UE: 5 pcs.

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande

NEUER STANDARD: ...ID -> optional mit Indikator (blow fuse indicator) --------------- (baugleich zu früherer Ausführung TRS....R) *********************************************************************

Numéro d'article TRS100RID

Spécifications

gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?