Fusible Protistor US 500VAC 400A A50QS

B216362A, American Round Fuse Form 101

Fusible Protistor US 500VAC 400A A50QS

B216362A, American Round Fuse Form 101

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article A50QS400-4

Spécifications

Intensité (A) 400.0
Tension (VAC) 500VAC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?