Fusible Protistor NH3 690V 550A gS

P322588A, 6,9 GS 3PV 550, Class gS

Fusible Protistor NH3 690V 550A gS

P322588A, 6,9 GS 3PV 550, Class gS

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article NH3GS69V550PV

Spécifications

Dimmension NH 3
Intensité (A) 550.0
Tension (VAC) 690VAC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?