Fusible Protistor NH2 690V 200A gS

M322471C, 6,9 GS 2PV 200, Class gS

Fusible Protistor NH2 690V 200A gS

M322471C, 6,9 GS 2PV 200, Class gS

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article NH2GS69V200PV

Spécifications

Dimmension NH 2
Intensité (A) 200.0
Tension (VAC) 690VAC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?