Fusible Protistor NH1 690V 160A gS

B322369C, 6,9 GS 1PV 160, Class gS

Fusible Protistor NH1 690V 160A gS

B322369C, 6,9 GS 1PV 160, Class gS

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article NH1GS69V160PV

Spécifications

Dimmension NH 1
Intensité (A) 160.0
Tension (VAC) 690VAC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?