Fusible Protistor DIN000/D08V 690V 100A

X330024C, 6.9 URB 000 D08V 100

Fusible Protistor DIN000/D08V 690V 100A

X330024C, 6.9 URB 000 D08V 100

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article DN000UB69V100V

Spécifications

Intensité (A) 100.0
Tension (VAC) 690VAC
Avec indicateur Oui
Avec Percuteur Non
aR / gR Oui
gS Non
Norme Klasse gR (20-125A gemäss VDE 636-23)Klasse aR (80-400A, gemäss VDE 636-23/60269.4)
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (235.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?