Fusible Protistor DIN000/D08 690V 200A

P330040C, 6.9 URB 000 D08 200

Fusible Protistor DIN000/D08 690V 200A

P330040C, 6.9 URB 000 D08 200

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article DN000UB69V200

Spécifications

Intensité (A) 200.0
Tension (VAC) 690VAC
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Non
aR / gR Oui
gS Non
Norme Klasse gR (20-125A gemäss VDE 636-23)Klasse aR (80-400A, gemäss VDE 636-23/60269.4)
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (235.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?