Fusible Protistor BS 690V 16A GRB 17x49

E220988C, 6.9 GRB 17 P 16

Fusible Protistor BS 690V 16A GRB 17x49

E220988C, 6.9 GRB 17 P 16

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS17GB69V16P

Spécifications

Dimmension 17 x 49mm
Intensité (A) 16.0
Tension (VAC) 690VAC
Avec Percuteur Oui
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?