Fusible Protistor BS 690V 10A GRB 10x51

C082457C, 6.9 URE 10/10

Fusible Protistor BS 690V 10A GRB 10x51

C082457C, 6.9 URE 10/10

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS10UE69V10

Spécifications

Dimmension 10 x 51mm
Intensité (A) 10.0
Tension (VAC) 690VAC
Avec Percuteur Non
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?