Fusible Protistor 750V 2000A URD 272/TTF

F301995A, 7.5 URD 272 TTF 2000

Fusible Protistor 750V 2000A URD 272/TTF

F301995A, 7.5 URD 272 TTF 2000

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article PC272UD75V20CTF

Spécifications

Dimmension 2 x 72mm
Intensité (A) 2000.0
Tension (VAC) 750VAC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?