Fusible Protistor 690VAC 12A gRB 17x49BS

W220957J; 6,9 GRB 17/12

Fusible Protistor 690VAC 12A gRB 17x49BS

W220957J; 6,9 GRB 17/12

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS17GB69V12

Spécifications

Dimmension 17 x 49mm
Intensité (A) 12.0
Tension (VAC) 690VAC
Avec Percuteur Non
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?