Fusible Protistor 690V 63A URD 30/D11A

Q300118C, 6,9 URD 30 D11 A 0063

Fusible Protistor 690V 63A URD 30/D11A

Q300118C, 6,9 URD 30 D11 A 0063

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article PC30UD69V63D1A

Spécifications

Dimmension Taille 30
Intensité (A) 63.0
Tension (VAC) 690VAC
Taille DIN DIN 110
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?