Fusible Protistor 690V 450A URD 30/D11A

S300695C, 6,9 URD 30 D11A 0450

Fusible Protistor 690V 450A URD 30/D11A

S300695C, 6,9 URD 30 D11A 0450

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article PC30UD69V450D1A

Spécifications

Dimmension Taille 30
Intensité (A) 450.0
Tension (VAC) 690VAC
Taille DIN DIN 110
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?