Fusible Protistor 690V 400A URD 30/D08A

P300117C, 6,9 URD 30 D08 A 0400

Fusible Protistor 690V 400A URD 30/D08A

P300117C, 6,9 URD 30 D08 A 0400

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article PC30UD69V400A

Spécifications

Dimmension Taille 30
Intensité (A) 400.0
Tension (VAC) 690VAC
Taille DIN DIN 80
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?