Fusible Protistor 690V 315A URD 30/TF

Z300057C, 6,9 URD 30 TT F 0315

Fusible Protistor 690V 315A URD 30/TF

Z300057C, 6,9 URD 30 TT F 0315

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article PC30UD69V315TF

Spécifications

Dimmension Taille 30
Intensité (A) 315.0
Tension (VAC) 690VAC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?