Fusible Protistor 250V 6A URE 10x28/BS

E097478J, 2.5 URE 10/6

Fusible Protistor 250V 6A URE 10x28/BS

E097478J, 2.5 URE 10/6

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS10UE25V6

Spécifications

Dimmension 10 x 28mm
Intensité (A) 6.0
Tension (VAC) 250VAC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?