Fusible Protistor 250V 20A URGS 17x27/BS

L097507J; 2,5 URGS 17/20

Fusible Protistor 250V 20A URGS 17x27/BS

L097507J; 2,5 URGS 17/20

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS17US25V20

Spécifications

Dimmension 17 x 27mm
Intensité (A) 20.0
Tension (VAC) 250VAC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?