Fusible Protistor 1250V 1000A URD 272/TF

A300725A, 12.5 URD 272 TTF 1000

Fusible Protistor 1250V 1000A URD 272/TF

A300725A, 12.5 URD 272 TTF 1000

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article PC272UD13C10CTF

Spécifications

Dimmension 2 x 72mm
Intensité (A) 1000.0
Tension (VAC) 1250VAC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?