Fusible NH gG 500V 10A NH 0 /sfü

G214159C

Fusible NH gG 500V 10A NH 0 /sfü

G214159C

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article NH0GG50V10

Spécifications

Dimmension NH 0
Intensité (A) 10.0
Tension (VAC) 500VAC
Pattes de fixation isolées Non
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?