Fusible NH gG 400V 160A NH 00 /sfü

F223703C

Fusible NH gG 400V 160A NH 00 /sfü

F223703C

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article NH00GG40V160

Spécifications

Dimmension NH 00
Intensité (A) 160.0
Tension (VAC) 400VAC
Pattes de fixation isolées Non
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?