Fusible NH gG 400V 100A NH 1 /sfü

N223710C

Fusible NH gG 400V 100A NH 1 /sfü

N223710C

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article NH1GG40V100

Spécifications

Dimmension NH 1
Intensité (A) 100.0
Tension (VAC) 400VAC
Pattes de fixation isolées Non
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?