Fusible NH 000/00C 500V 20A gG

A222847H

Fusible NH 000/00C 500V 20A gG

A222847H

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article NH000GG50V20

Spécifications

Dimmension NH 000
Intensité (A) 20.0
Tension (VAC) 500VAC
Pattes de fixation isolées Non
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?