Fusible Miniature 250V 0.5A F 5x20mm

rapide

Fusible Miniature 250V 0.5A F 5x20mm

rapide

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article MI5F25V0.5

Spécifications

Dimmension 5 x 20mm
Intensité (A) 0.5
Tension (VAC) 250VAC
Fonctionalité Rapide
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement

Alternative

Vous êtes sûr ?