Fusible Miniature 250V 0.4A F 5x20mm

rapide

Fusible Miniature 250V 0.4A F 5x20mm

rapide

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article MI5F25V0.4

Spécifications

Dimmension 5 x 20mm
Intensité (A) 0.4
Tension (VAC) 250VAC
Fonctionalité Rapide
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement

Alternative

Vous êtes sûr ?