Fusible Miniature 250V 0.16A SF 5x20mm

C090507P, rapide

Fusible Miniature 250V 0.16A SF 5x20mm

C090507P, rapide

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article MI5SF25V0.16

Spécifications

Dimmension 5 x 20mm
Intensité (A) 0.16
Tension (VAC) 250VAC
Fonctionalité Rapide
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?