Fusible DC 440VDC 25A GLB 14x51/P

J075724J; CC4,421 CP GLB 14.51 25

Fusible DC 440VDC 25A GLB 14x51/P

J075724J; CC4,421 CP GLB 14.51 25

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FD14GB44V25T

Spécifications

Dimmension 14 x 51mm
Intensité (A) 25.0
Tension (VDC) 440VDC
Avec indicateur Oui
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?