Fusible DC 1500VDC 1,5A GRB 20x127/P

G075745J; CC 1551 CP gRB 20x127/1,5

Fusible DC 1500VDC 1,5A GRB 20x127/P

G075745J; CC 1551 CP gRB 20x127/1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FD20GB150V1.5T

Spécifications

Dimmension 20 x 127mm
Intensité (A) 1.5
Tension (VDC) 1500VDC
Avec indicateur Oui
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?