Fusible cylindr. 8x32 gG 400V/12A

C213097 avec indicateur VE=10

Fusible cylindr. 8x32 gG 400V/12A

C213097 avec indicateur VE=10

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FR8GG40V12I

Spécifications

Taille du fusible 8 x 32
Courantssigné 12 A
Vitesse / Caractéristique gG
Tension nominale 400 VAC
Type de système d'indication avec indication
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Non
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1050

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?