Fusible cylindr. 10x38 aM 500V/8A
Z211553 avec indicateur VE=10
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | FR10AM50V8I |
---|
Spécifications
Taille du fusible | 10 x 38 |
---|---|
Courantssigné | 8 A |
Vitesse / Caractéristique | aM |
Tension nominale | 500 VAC |
Type de système d'indication | avec indication |
Avec indicateur | Non |
Avec Percuteur | Non |
gG | Non |
aM | Oui |
Norme | Reihe 660VDC = UL-Recognized |
Classe "J" | Non |
Classe "CC" | Non |
Classe "RK5" | Oui |
aR / gR | Oui |
gS | Non |
Standard Britannique | Oui |
Tarif douanier | 8536.1050 |