Fusible Courant continu 1000V 10A 20x127

A089493J; CC 1051 CP GRB 20x127 10

Fusible Courant continu 1000V 10A 20x127

A089493J; CC 1051 CP GRB 20x127 10

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FD20GB100V10T

Spécifications

Dimmension 20 x 127mm
Intensité (A) 10.0
Tension (VDC) 1000VDC
Avec indicateur Oui
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8535.1020

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?