Fusible Courant cont. 1500V 3,15A 20x127

L081844J; CC 1500 CP GRB 20 127 3.15

Fusible Courant cont. 1500V 3,15A 20x127

L081844J; CC 1500 CP GRB 20 127 3.15

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FD20GB150V3.15

Spécifications

Dimmension 20 x 127mm
Intensité (A) 3.15
Tension (VDC) 1500VDC
Avec indicateur Non
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?