Fusible Class J / A4J 600V 1A

V217299J, AMP-TRAP 2000

Fusible Class J / A4J 600V 1A

V217299J, AMP-TRAP 2000

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article A4J1

Spécifications

Dimmension 21 x 57mm
Intensité (A) 1.0
Tension (VAC) 600VAC
Tension (VDC) 300VDC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?