Fusible "ATM" 600VADC 10A FA 10x38 US

B222549J, Midget Fuse, Rapide

Fusible "ATM" 600VADC 10A FA 10x38 US

B222549J, Midget Fuse, Rapide

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article ATM10

Spécifications

Dimmension 10 x 38mm
Intensité (A) 10.0
Tension (VDC) 600VDC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?