Fil H05V-K 1,00mm² rouge

Fût à voyage unique à 2000m

Fil H05V-K 1,00mm² rouge

Fût à voyage unique à 2000m

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4510043K

Spécifications

Section mm² 1,00
Couleur rouge
Tension nominale 300/500V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 2.4 - 2.8
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Types de fils Fils HAR
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+70°C
Certification HAR
Tarif douanier 8544.4992

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Alternative

Vous êtes sûr ?