Fil H05V-K 0,75mm² brun

Bobine à 200m

Fil H05V-K 0,75mm² brun

Bobine à 200m

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0101800503

Spécifications

Section mm² 0,75
Couleur brun
Tension nominale 300/500V
Diamètre extérieure mm 2.30
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Types de fils Fils HAR
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+70°C
Certification HAR
Tarif douanier 8544.4992
Vous êtes sûr ?