ETHERLINE H Flex Cat.5e Patch HF 3.0m

2x2xAWG26/7 M12 Male 90°-RJ45

ETHERLINE H Flex Cat.5e Patch HF 3.0m

2x2xAWG26/7 M12 Male 90°-RJ45

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2171880

Spécifications

Lien 1 M12 fiche coudée
Lien 2 RJ45 droite
Matière gaine extérieure sans halogène
Couleur de la gaine bleu d'eau
Blindage SF/UTP
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Kodierung M12: D-Standard
Longeur m 3
Longueur 3.00
Type de câbles ETHERLINE H Flex Cat.5e Patchkabel
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Forme câble rond
Blindage SF/UTP
Matière gaine extérieure sans halogène
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 60
Résistances
  • Mécanique
  • Non-propagateur de la flamme
Flexibilité souple
Tarif douanier 8544.4229

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?