ETHERLINE EC FD Cat.5e Patch PUR 15.0m
2x2xAWG26/19 M12 Male-M8 Male
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 2171950 |
---|
Spécifications
Lien 1 | M12 fiche droite |
---|---|
Lien 2 | M8 Fiche droite |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | vert |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Kodierung | M12 D-Standard / M8 A-Standard |
Résistances | Mécanique |
Longueur | 15.00 |
Type de câbles | ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | extra-souple / pas pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Résistances | Mécanique |
Sous-catégorie câble |
|
Plage de température | -30°C...+80°C |
Tarif douanier | 8544.4229 |