ETHERLINE Cat.6A Flex Patch PUR 2.5m
4x2xAWG26/7 RJ45-RJ45
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 2172399 |
---|
Spécifications
Lien 1 | RJ45 droite |
---|---|
Lien 2 | RJ45 droite |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | vert |
Blindage | S/FTP |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Longueur | 2.50 |
Type de câbles | ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Blindage | S/FTP |
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
Zone d'installation |
|
Plage de température | -30°C...+80°C |
Tarif douanier | 8544.4229 |