EPIC SENSOR encastrable M12 4P 250V

Male PG9

EPIC SENSOR encastrable M12 4P 250V

Male PG9

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22260113

Spécifications

Taille du connecteur M12
Forme Connecteur pour montage frontal
Fil de fixation PG9
Nombre de pôles 4P
Tension nominale 250 V
Kodierung Codage A
Longueur 0.50
Plage de température -25°C...+85°C
Type de protection IP 67
Nombre de conducteurs 4x
Section mm² 0,34
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en polyéthylène (PE)
Blindé Non
M8 Non
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8536.6953

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?