EPIC DATA PB TR M12 Male 4P
150 Ohm résistance terminale
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 15.05.2024
Numéro d'article | 22260722 |
---|
Spécifications
PUR | Non |
---|---|
Taille du connecteur | M12 |
Forme | Connecteur droite |
Kodierung | Codage B |
Nombre de pôles | 4P |
Tension nominale | 60 V |
Plage de température | -25°C...+90°C |
Type de protection | IP65 / IP67 |
Blindé | Non |
M8 | Non |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8536.6940 |