Embouts de fils doubles 2x1.00mm2 rouge

Embouts de fils doubles 2x1.00mm2 rouge

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article A4603/18D04

Spécifications

Section mm² 2x1,00
Couleur rouge
Couleur code douilles d'extrémités
  • DIN
  • Telemecanique
Longueur de douille 18
Largeur = A 5.8
Hauteur = B (mm) 3.2
Unité d'emballage (Douilles) 100
Tarif douanier 8536.9080

Téléchargements

Fiche technique (100.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?