Embouts de fils doubles 2x0.50mm2 orange

Embouts de fils doubles 2x0.50mm2 orange

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article A4601/8D09

Spécifications

Section mm² 2x0,50
Couleur orange
Couleur code douilles d'extrémités Standard
Longueur de douille 8
Largeur = A 5.0
Hauteur = B (mm) 3.0
Unité d'emballage (Douilles) 100
Tarif douanier 8536.9080

Téléchargements

Fiche technique (100.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?